HITRONIC® PCF SIMPLEX кабель

PCF в симплексном исполнении для внутренней или наружной прокладки, наружная оболочка из полиуретана, не содержит галогенов

Кабель HITRONIC® PCF SIMPLEX для различных условий применения, диаметр субкабеля 2,9 мм, цвет кабеля черный; A-V(ZN)11Y

Для непосредственного монтажа штекерного соединителя

Без галогенов Незначительный вес Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Тип оптического волокна Количество волокон Наружный диаметр [мм] Вес, кг/км
28600701
HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor 200/230 PCF 1 2,9 7,5

Преимущества

  • Длина линии передачи до 500 м
  • Для прямого конфекционирования штекером
  • Высокая механическая прочность
  • Стойкие к УФ-лучам
  • Оптимальная электромагнитная совместимость

Области применения

  • Для передачи данных в системах Fieldbus, например, PROFIBUS, INTERBUS и т.д.
  • Промышленная окружающая среда

Характеристики

  • Возможные длины волн передачи: 650 нм и 850 нм
  • Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение

Конструкция

  • Волокно с плотным буфером ("tight-buffer")
  • Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
  • Наружная оболочка из полиуретана
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • 2,9 мм

Тип оптического волокна

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (стекловолокно с оболочкой из полимера)

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Стандартное обозначение

  • A-V(ZN)11Y

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал оболочки волокна: фторполимер

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 200 Н

Tемпературный диапазон

  • При эксплуатации: от -10 до +60 °C
  • Монтаж: от -10 °C до +50 ℃

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.