Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

PCF штекер SC-RJ

Принадлежности для кабеля PCF, штекер типа SC-RJ для зажима и скола, PROFINET

Соединитель SC-RJ для сборки с обжимом и сколом, пригоден для применения с кабелями типа PCF, версия соединителя для PROFINET

Штекеры для PROFINET кабелей передачи данных

Время на монтаж

Артикул Обозначение
29166797 PCF штекер SC-RJ зажимное соединение 3.0
29165797 PCF Connector SC-RJ Clamp 2.2 /4PC

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: штекер для оптоволонкна

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001122
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель для световода

Сертификаты соответствия

  • SC-RJ соответствует IEC 61754-24

Преимущества

  • Простое применение
  • Для конфекционирования на местах
  • Для многократного конфекционирования

Характеристики

  • Набор соединителя включает в себя два SC разъёма, SC-RJ корпус, два защитных колпачка, пыльники
  • Штекер для конфекционирования обжимом или скалыванием (Clamp & Cleave)
  • Для кабелей разного диаметра (2,2 мм и 3,0 мм)
  • Защита от перегибов-цвет: черный и красный