PCF штекер F-SMA и ST(BFOC)

Штекер для кабеля PCF, тип FSMA и ST(BFOC)

Соединитель PCF F-SMA и ST(BFOC) для кабелей различного типа и размера, для зажима

Время на монтаж

Артикул Обозначение
Штекер FSMA для кабелей 3,0 мм
29136799
PCF-штекер FSMA зажим 3,0 /4 шт.
Штекер ST(BFOC) для кабеля 3,0 мм
29126799
PCF-штекер ST (BFOC) зажим 3,0 /4 шт.
29126798
PCF-штекер ST (BFOC) зажим 3,0 /50 шт.
Штекер ST(BFOC) для кабеля 2,2 мм
29125799
PCF-штекер ST (BFOC) зажим 2,2 /4 шт.
29125798
PCF-штекер ST (BFOC) зажим 2,2 /50 шт.

Преимущества

  • Простое применение
  • Для конфекционирования на местах
  • Для многократного конфекционирования

Характеристики

  • Штекер для конфекционирования обжимом или скалыванием (Clamp & Cleave)
  • Для кабелей разного диаметра (2,2 мм и 3,0 мм)
  • Адаптеры доступны по запросу
  • Защита от изгибов:
    50 % черный и 50 % красный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: штекер для оптоволонкна

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001122
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель для световода

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.