Набор для конфекционирования PCF
Набор для оконцевания типов штекеров PCF: FSMA, ST(BFOC), SC/SC-RJ, HFBR4521
В монтажный комплект входят инструмент для снятия изоляции, инструмент для резки, ножницы для резки кевларовых нитей и микроскоп для монтажа штекеров на объекте.
Преимущества
- Простое использование
- Набор включает в себя все необходимые инструменты для конфекционирования штекеров с зажимным соединением
- Для конфекционирования на местах
Характеристики
- Доступные наборы для зажимных PCF разъёмов типа FSMA, ST (BFOC), SC и HFBR4521
- Содержимое: приспособление для снятия изоляции, инструмент для скалывания оптоволокна, ножницы для резки кевларовых нитей, нож, микроскоп
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
- Описание класса ETIM 5.0: принадлежности для оптоволоконных кабелей
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.