Инструмент для резки PCF

Принадлежности для обработки кабеля PCF

Инструменты для резки и снятия изоляции оптимально адаптированы для линейки кабелей и штекеров PCF.

Артикул Обозначение
PCF Ножницы для резки волокна с защитной оболочкой
29500711
PCF Ножницы для резки волокна с защитной оболочкой 0,5 мм (K200/230)

Преимущества

  • Оптимальные инструменты для кабелей и штекеров с волокном PCF
  • Для обработки волокон PCF

Характеристики

  • PCF инструмент для резки для разъёмов типа:-FSMA-ST(BFOC)-HFBR4521-SC

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.