Штекер GOF

Аксессуары для оптического стекловолокна, штекеры типа LC, SC, ST и FC

Соединители для оптоволоконных кабелей (ST, LC, SC,….) для одномодовых и многомодовых волокон

Артикул Обозначение
Одномодовые
29110999
Штекер GOF SC Одномодовый Синий /4PC
29110998
Штекер GOF SC Одномодовый Синий /50PC
29110989
Штекер GOF SC Одномодовый APC Зеленый/ 4PC
29110988
Штекер GOF SC Одномодовый APC Зеленый/ 50PC
29130999
Штекер GOF LC Одномодовый Синий /4PC
29130998
Штекер GOF LC Одномодовый Синий /50PC
29130989
Штекер GOF LC Одномодовый APC GR /4PC
29130988
Штекер GOF LC Одномодовый APC GR/50PC
29120999
Штекер GOF ST Одномодовый /4PC
29120998
Штекер GOF ST Одномодовый /50PC
29140999
Штекер GOF FC Одномодовый /4PC
Многомодовые
29110199
Штекер GOF SC Многомодовый Бежевый /4PC
29130199
Штекер GOF LC Многомодовый Бежевый /4PC
29130198
Штекер GOF LC Многомодовый Бежевый /50PC
29120199
Штекер GOF ST Многомодовый /4PC
29120198
Штекер GOF ST Многомодовый /50PC
29140199
Штекер GOF FC Многомодовый /4PC

Преимущества

  • Идеален для монтажа
  • Для процесса сборки: Подготовка
    кабеля / склейка / обжим / полирование
  • Инструкции по монтажу находятся в сборочном комплекте GOF (не включен в номенклатуру продукции Lapp)
  • Сборку всех соединителей должны осуществлять монтажники, обученные работе с оптоволокном.

Области применения

  • Для монтажа на производстве или в лаборатории

Характеристики

  • Наборы штекеров содержат все необходимые для монтажа части

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • LC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-20
  • SC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-4
  • SТ отвечает требованиям стандарта IEC 61754-2

Конструкция

  • Диаметр соединительных гильз:
    LC: 1,25 мм (цирконий)
    SC, ST: 2,5 мм (цирконий)
  • Для конфекционирования кабелей диаметром 1,7 мм–2,1 мм
  • Наборы штекеров типа LC и SC зеленые (одномодовые APC), голубые (одномодовые PC) и бежевые (многомодовые)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: штекер для оптоволонкна

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001122
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель для световода

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Растягивающая нагрузка 70Н
  • После конфекционирования > 100 H

Tемпературный диапазон

  • Рабочая
    LC: от -40 °C до 75 °C
    SC: от -40 °C до 75 °C
    SТ: от -40 °C до 85 °C
  • Влажность 95 %
    Огнестойкость UL 94 V-0

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.