EPIC® DATA FFC-LC-Connector
Аксессуары для оптического стекловолокна, штекеры типа LC, SC, ST и FC
FO-TOOLKIT for the assembly of FFC connectors required tools and aids as well as cleaning agents for fiber optic connectors and a red light source for continuity testing of a finished assembly
Преимущества
- Идеален для монтажа
- Для процесса сборки: Подготовка
кабеля / склейка / обжим / полирование - Инструкции по монтажу находятся в сборочном комплекте GOF (не включен в номенклатуру продукции Lapp)
- Сборку всех соединителей должны осуществлять монтажники, обученные работе с оптоволокном.
Области применения
- Для монтажа на производстве или в лаборатории
Характеристики
- Наборы штекеров содержат все необходимые для монтажа части
Стандарты / Сертификаты соответствия
- LC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-20
- SC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-4
- SТ отвечает требованиям стандарта IEC 61754-2
Конструкция
- Диаметр соединительных гильз:
LC: 1,25 мм (цирконий)
SC, ST: 2,5 мм (цирконий) - Для конфекционирования кабелей диаметром 1,7 мм–2,1 мм
- Наборы штекеров типа LC и SC зеленые (одномодовые APC), голубые (одномодовые PC) и бежевые (многомодовые)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.