Соединительный компактный бокс
Распределительная коробка для оптических волокон (FO); для монтажа на панель, компактные размеры, запираемая, макс. емкость: 8 картриджей для сращивания или одна распределительная пластина
Характеристики
- Настенный монтаж
- Закрываемый
- Maкс. подключение 8-ми соединительных кассет или 4-х кассет и 1-ой распределительной панели
- Вкл. распределительную панель для 8 х SТ соединений
- Вкл. распределительную панель для 4 х SС-Duplex соединений
- Габариты (ШxВxГ):
265 x 150 x 55 мм - Цвет: светло-серый (RAL 7035)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
- Описание класса ETIM 5.0: патч-панель для оптоволокна
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001130
- Описание класса ETIM 6.0: Патч-панель для световода
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.