HITRONIC® SBX

Промышленные кабельные коробки для ответвления стекловолоконных проводов

Принадлежности для оптоволоконных систем для разветвительных коробок, настенных стоек и распределительных коробок для волокон; FO; принадлежности для стеклянных оптических волокон

Для разных типов штекеров в исполнении для однорежимного и многорежимного исполнения

PROFINET

Артикул ОбозначениеМатериал корпуса
29500784
HITRONIC SBX 6xSC-D MT PG150 E9 OS2Металл

Характеристики

  • Тип монтажа на монтажную шину: TH35
  • На монтажной шине возможны три разных ввода кабеля и позиции установки
  • Продается как дуплексные муфты по 6 и 12 шт.
  • Исполнение в пластике или металле
  • Варианты SC-RJ подходят для использования с PROFINET®

Классификация ETIM 5

  • Описание класса ETIM 5.0/6.0: Защита от сращивания

Размеры

  • Ввод кабеля: M20 для 6–13 мм
    Ширина: 35 мм
    Высота: 125 мм
    Глубина: 140 мм

Материал

  • Корпус / передняя панель: листовая сталь, оцинкованная, с порошковым покрытием, светло-серый RAL 7035
    Переходник для монтажной шины: листовая сталь никелированная

Класс защиты

  • IP20

Tемпературный диапазон

  • Эксплуатация: от -5 °C до +55 °C

  • По запросам - другие типы штекеров (напр. LC, MTRJ, E2000).
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.