Кабель HITRONIC® HVN-Mini для трубных систем, кабель с уменьшенным наружным диаметром - lapprussia.lappgroup.com

HITRONIC® HVN-Mini

Mini-кабель для наружной прокладки, для втягивания или задувки в трубки

Кабель HITRONIC® HVN-Mini для трубных систем, кабель с уменьшенным наружным диаметром; A-DQ(ZN)B2Y с одномодовыми или многомодовыми волокнами

Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Незначительный вес Механическая стойкость Без галогенов

Артикул Обозначение Тип оптического волокна Количество волокон Наружный диаметр, мм Вес, кг/км
Одномодовые E 9 OS2
26609912
HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 5,8 30
26609924
HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 5,8 30
26609948
HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 5,8 33
26609972
HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 5,8 33
26609996
HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 7,2 52
26609944
HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125 9/125 OS2 144 8 80

Преимущества

  • Подходят для задувки кабеля в трубки
  • Компактные размеры
  • Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость
  • Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

Области применения

  • Backbone-магистральная сеть, FTTH (Fiber-to-the-Home) - приложения
  • Телекоммуникационная сеть
  • WAN-соединения
  • Для монтажа методом задувки
  • Метод прокладки: втягивание или задувка кабеля в трубки (Ducts)

Характеристики

  • Скрученные оптические модули, число волокон до 144 (12 модулей по 12 волокон)
  • Цветовая кодировка волокон и оптических модулей
  • Уменьшенные размеры
  • Безгалогеновая, износостойкая наружная оболочка
  • Стойкие к УФ-излучению

Конструкция

  • До 12 скрученных оптических модулей ("lose tube"), заполненных гелем
  • Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий.
  • Нити из армированного стекла для разгрузки натяжения
  • Наружная оболочка из полиэтилена (PE)
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF
  • Одномодовое E9/125 OS2

Стандартное обозначение

  • A-DQ(ZN)2Y

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 °C до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.