Кабель HITRONIC® HMDC Micro для трубных систем, кабель с уменьшенным наружным диаметром - lapprussia.lappgroup.com

HITRONIC® HMDC Micro

Кабель HITRONIC® HMDC Micro для трубных систем, кабель с уменьшенным наружным диаметром; A-D(ZN)B2Y с 4—12 одномодовыми волокнами

  • A-D(ZN)2Y
  • Miсro-спецкабель для задувки в трубки (Micro Ducts)

Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Незначительный вес Без галогенов

Артикул Обозначение Тип оптического волокна Количество волокон Наружный диаметр, мм Вес, кг/км
27009802
HITRONIC® HMDC 2E9/125 G.657.A1 9/125 G.657.A1 2 2 5
27009804
HITRONIC® HMDC 4E9/125 G.657.A1 9/125 G.657.A1 4 2 5
27009806
HITRONIC® HMDC 6E9/125 G.657.A1 9/125 G.657.A1 6 2,2 5
27009808
HITRONIC® HMDC 8E9/125 G.657.A1 9/125 G.657.A1 8 2,3 5
27009812
HITRONIC® HMDC 12E9/125 G.657.A1 9/125 G.657.A1 12 2,5 5

Преимущества

  • Изделие можно использовать для вдувания в микроскопические системы трубок
  • Оптимальный диаметр
    (2,0 - 2,5 мм)
  • Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

Области применения

  • FTTH-применение
  • Подключение дома
  • Телекоммуникационная сеть
  • Для монтажа методом задувки
  • Метод прокладки: втягивание или задувка кабеля в трубки (Micro Ducts)

Характеристики

  • Волокна с цветовой кодировкой
  • Маркоразмеры с оптимальным наружным диаметром
    (наружный диаметр кабеля ≤ 2,5 мм)
  • Безгалогеновая, износостойкая наружная оболочка
  • Стойкие к УФ-излучению

Конструкция

  • Центральный оптический модуль с числом волокон до 12
  • Стандартная разводка с одномодовым волокном, тип волокна G.657.A1 (не чувствительное к изгибам волокно)
  • Арамидные нити для разгрузки кабеля от натяжения
  • Наружная оболочка из полиэтилена (PE)
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Тип оптического волокна

  • Одномодовые ITU-T G.657.A1

Стандартное обозначение

  • A-D(ZN)2Y

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • ≥ 25xD

Допустимые растягивающие нагрузки

  • при монтаже: 200 Н

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: -40°C до +80°C
  • При монтаже: -10°C до +50°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.