HITRONIC® HRH Breakout Cable

Многомодовый кабель с возможностью разделения для непосредственного монтажа штекерного соединителя; J-V(Z)HH

Разделяемый кабель для оконечной разводки HITRONIC® HRH для непосредственной сборки с соединителем; J-V(ZN)HH, доступен с многомодовыми волокнами OM1, OM2, OM3 и OM4 или одномодовым волокном OS2

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • Breakout - кабель для непосредственного монтажа штекеров

Без галогеновТермостойкиеНезначительный весОптимальная защита от растягивающих усилий

EtherNetIP

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Вес, кг/км
Многомодовые G 50 OM3
26000302
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM350/125 OM32735
26000304
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM350/125 OM34744
26000308
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM350/125 OM389,777
26000312
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM350/125 OM31210,3100
Многомодовые G 50 OM2
26000202
HITRONIC® HRH400 2G 50/125 OM250/125 OM22735
26000204
HITRONIC® HRH600 4G 50/125 OM250/125 OM24744
26000208
HITRONIC® HRH1200 8G 50/125 OM250/125 OM289,777
26000212
HITRONIC® HRH1700 12G 50/125 OM250/125 OM21210,3100
Многомодовые G 62,5 OM1
26000102
HITRONIC® HRH400 2G 62.5/125 OM162.5/125 OM12735
26000104
HITRONIC® HRH600 4G 62.5/125 OM162.5/125 OM14744
26000108
HITRONIC® HRH1200 8G 62.5/125 OM162.5/125 OM189,777
26000112
HITRONIC® HRH1700 12G 62.5/125 OM162.5/125 OM11210,3100

Преимущества

  • Подходит для монтажа на местах
  • Универсальные кабели для монтажа в
    зданиях
  • Простой монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, с малым радиусом изгиба
  • Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

Области применения

  • Для прокладки внутри помещений
  • Горизонтальная подсистема разводки кабелей
  • В зданиях для структурированных кабельных систем - backbone
  • Прокладка:
    желоба настенной проводки, платформы, пластиковые трубы, кабельные каналы, полые потолки и полы

Характеристики

  • Монтажные кабели, до 12 кабелей Simplex
  • Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение
  • Стойкие к механическим повреждениям

Конструкция

  • 2,1 мм отдельные кабели с плотным буфером (tight-buffer) с оболочкой LSZH (цифровая маркировка отдельных кабелей)
  • Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий.
  • Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
  • Внутренняя и наружная оболочка LSZH
  • Цвет: фиолетовый для OM4, морская волна (RAL 6027) для OM3, оранжевый (RAL 2003) для OM2 и OM1,
    желтый одномодовый

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Жилы (вторичная оболочка, волокно): 900 мкм
  • Одиночный кабель: 2,1 мм

Маркировка жил

  • Одиночный кабель: с черной цифровой маркировкой

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение

  • J-V(ZN)HH

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: - 20°C + 70°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • По запросу также с многомодовым волокном OM4
    (с фиолетовой оболочкой).