HITRONIC® HDH Mini-Breakout кабель
Кабель для внутренней прокладки с возможностью разделения с наружной оболочкой LSZH; без галогенов; J-V(ZN)HH
Кабель с макс. 12 одномодовыми или многомодовыми волокнами для фиксированной прокладки в кабельных каналах внутри помещений; J-V(ZN)HH
- BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
- Многомодовый мини-кабель для непосредственного монтажа штекерного соединителя
Преимущества
- Простой монтаж благодаря компактной конструкции, высокая гибкость и маленькие радиусы изгиба
- Подходит для монтажа на местах
- Универсальные кабели для монтажа в
зданиях - Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция
Области применения
- Для прокладки внутри помещений
- Горизонтальная подсистема разводки кабелей
- В зданиях для структурированных кабельных систем - backbone
- Прокладка:
желоба настенной проводки, платформы, пластиковые трубы, кабельные каналы, полые потолки и полы
Характеристики
- до 12 волокон в плотном буфере ("tight buffer"), 900 µм
- Волокна с цветовой кодировкой
- Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение
- Стойкие к механическим повреждениям
Конструкция
- Волокно с плотным буфером ("tight-buffer")
- Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий
- Наружная оболочка LSZH
- Цвет: морская волна (RAL6027) для OM3,
оранжевый (RAL 2003) для OM2 и OM1 - По запросам - с одномодовым волокном OS2 (желтый), с многомодовым волокном ОМ4 ( фиолетовый)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
- Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель
-
Размеры
- Жилы (вторичная оболочка, волокно): 900 мкм
- Кабель: см. таблицу
-
Маркировка жил
- Цветовой код жил см. в техническом паспорте
-
Тип оптического волокна
- Стекловолокно GOF
Стандартное обозначение
- J-V(ZN)H
оптические характеристики
- см. в техническом паспорте
Тип оптического волокна
- Материал сердцевины волокна: стекло
- Материал покрытия: стекло
-
Допустимый радиус изгиба
- Неподвижное применение: ≥ 15 x D
- Подвижное применение: ≥ 20 x D
-
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: - 20°C + 70°C
-
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Доступно по запросу с многомодовыми волокнами OM4.