HITRONIC® TORSION

Многомодовый кабель с возможностью разделения, специальная конструкция для торсионных нагрузок; наружная оболочка из полиуретана

Оптоволоконные кабели для ветростанций с заданными характеристиками перемещения и торсионных нагрузок, доступны с 2, 4, 8 или 12 субкабельными элементами с одномодовыми или многомодовыми волокнами

Стойкие к торсионным нагрузкам и особо гибкие

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappВетроэнергетикаБез галогеновМеханическая стойкостьНезначительный весОптимальная защита от растягивающих усилийСтойкий к торсионным нагрузкамСтойкий к УФ-лучам

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Вес, кг/км
Многомодовые G 50 OM3
26310302
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM350/125 OM328,454
26310304
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM350/125 OM348,454
26310308
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM350/125 OM3811,695
26310312
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM350/125 OM31214,7122
Многомодовые G 50 OM2
26310202
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM250/125 OM228,454
26310204
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM250/125 OM248,454
26310208
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM250/125 OM2811,695
26310212
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM250/125 OM21214,7122
Многомодовые G 62,5 OM1
26310102
HITRONIC® TORSION 2G 62.5/125 OM162.5/125 OM128,454
26310104
HITRONIC® TORSION 4G 62.5/125 OM162.5/125 OM148,454
26310108
HITRONIC® TORSION 8G 62.5/125 OM162.5/125 OM1811,695
26310112
HITRONIC® TORSION 12G 62.5/125 OM162.5/125 OM11214,7122
Одномодовые E 9 OS2
26310902
HITRONIC® TORSION 2E 9/125 OS29/125 OS228,454
26310904
HITRONIC® TORSION 4E 9/125 OS29/125 OS248,454
26310908
HITRONIC® TORSION 8E 9/125 OS29/125 OS2811,695
26310912
HITRONIC® TORSION 12E 9/125 OS29/125 OS21214,7122

Преимущества

  • Специальная конструкция для высоких
    нагрузок на изгиб и скручивание в
    ветросиловых установках
  • Подходит для монтажа на местах
  • Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба
  • Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

Области применения

  • Как для неподвижного/подвижного применения, так и для прокладки с торсионным кручением в машинах и ветросиловых установках
  • Промышленная окружающая среда
  • Для вертикального монтажа
  • В качестве звена между движущимися
    узлами
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • На основе стандарта MIL-C- 85045
  • Стойкие к торсионным нагрузкам и особо гибкие
  • Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение
  • Стойкие к механическим повреждениям

Конструкция

  • 2,5 мм отдельные кабели с плотным буфером (tight-buffer) с оболочкой LSZH
  • Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
  • Центральный силовой элемент
  • Наружная оболочка из полиуретана
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Одиночный кабель: 2,5 мм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • См. техпаспорт

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение

  • A/J-V(ZN)H11Y

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +70 °C
  • Ограниченная подвижность от -30°C до +70°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Доступно по запросу с многомодовыми волокнами OM4.