HITRONIC® HRM-FD

Гибкий многомодовый кабель с возможностью разделения для буксируемых кабельных цепей

Разделяемый кабель Breakout HITRONIC® HRM-FD для применения в подвижных кабельных цепях; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex

Кабели повышенной гибкости для применения в буксируемых кабельных цепях

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Без галогенов Механическая стойкость Незначительный вес Оптимальная защита от растягивающих усилий Для буксируемых кабельных цепей Стойкий к УФ-лучам

EtherNetIP

Артикул Обозначение Тип оптического волокна Количество волокон Наружный диаметр [мм] Вес, кг/км
Многомодовые G 50 OM4
26300402
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 7,8 50
26300404
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7,8 50
26300408
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 10,4 93
26300412
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 13 98
Многомодовые G 50 OM3
26300302
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 7,8 50
26300304
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7,8 50
26300308
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 10,4 93
26300312
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 13 98
Многомодовые G 50 OM2
26300202
HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 7,8 50
26300204
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7,8 50
26300208
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 10,4 93
26300212
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 13 98
Многомодовые G 62,5 OM1
26300102
HITRONIC® HRM-FD800 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 7,8 50
26300104
HITRONIC® HRM-FD1000 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 7,8 50
26300108
HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 10,4 93
26300112
HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 13 98
Одномодовые E 9 OS2
26300902
HITRONIC® HRM-FD800 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 7,8 50
26300904
HITRONIC® HRM-FD1000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7,8 50
26300908
HITRONIC® HRM-FD1400 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 10,4 93
26300912
HITRONIC® HRM-FD1800 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 13 98

Преимущества

  • Для использования в буксируемых кабельных цепях
  • Подходит для монтажа на местах
  • Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба
  • Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

Области применения

  • Для особо гибкого применения в промышленных условиях
  • В качестве звена между движущимися
    узлами
  • Для вертикального монтажа
  • Промышленная окружающая среда
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • На основе стандарта MIL-C- 85045
  • Для применения в буксируемых
    кабельных цепях, для подвижных
    частей оборудования, в помещениях с сухой и влажной средой
  • Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение
  • Стойкие к механическим повреждениям

Конструкция

  • 2,0 мм отдельные кабели с плотным буфером и оболочкой LSZH
  • Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
  • Центральный силовой элемент
  • Наружная оболочка из полиуретана
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Одиночный кабель: 2,0 мм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • См. техпаспорт

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение

  • A/J-V(ZN)H(ZN)11Y

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +70 °C
  • Подвижное применение: от -20 до +60 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.