HITRONIC® FIRE

Защитный кабель с центральным модулем, внутренней и наружной оболочкой LSZH, гофрированной стальной оболочкой; не содержит галогены

HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H — защищенный кабель с центральным скрученным оптическим модулем, внутренняя и наружная оболочка, лента из гофрированной стали, с одномодовыми или многомодовыми волокнами

  • Не распространяющие горение в течение как минимум90 минут в случае возникновения пожара
  • *Предел огнестойкости 180 минут

Машиностроение, промышленное оборудование Нефтяная и газовая промышленность Без галогенов Термостойкие Механическая стойкость Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

Артикул Обозначение Тип оптического волокна Количество волокон Наружный диаметр [мм] Вес, кг/км
Многомодовые G 50 OM3
27560304
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9,6 123
27560308
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9,6 123
27560312
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9,6 123
27560324
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 12,6 188
Многомодовые G 50 OM2
27560204
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9,6 123
27560208
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9,6 123
27560212
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9,6 123
27560224
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 12,6 188
Многомодовые G 62,5 OM1
27560104
HITRONIC® FIRE 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 9,6 123
27560108
HITRONIC® FIRE 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9,6 123
27560112
HITRONIC® FIRE 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 9,6 123
27560124
HITRONIC® FIRE 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 12,6 188
Одномодовые E 9 OS2
27560904
HITRONIC® FIRE 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9,6 123
27560908
HITRONIC® FIRE 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9,6 123
27560912
HITRONIC® FIRE 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9,6 123
27560924
HITRONIC® FIRE 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12,6 188

Преимущества

  • Целостность изоляции при пожаре согласно IEC 60331-25
  • Подходит для горных разработок и строительства туннелей
  • Дополнительная внутренняя оболочка защищает оптические волокна при использовании кабелей в экстремальных условиях.
  • Броня обеспечивает защиту от высоких механических нагрузок и грызунов
  • Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость

Области применения

  • В промышленной среде при работе с огнём
  • Легко воспламеняемые или пожароопасные участки
  • Для прокладки внутри/вне помещений
  • Прокладка: полимерные трубы, каналы, платформы

Характеристики

  • - Без галогенов (IEC 60754-1) - Не распространяют горение в соответствии с (IEC 60332-3) - Плотность дымовых газов в соответствии с (IEC 61034-1/2) - Работоспособность кабеля в случае пожара в соответствии с (IEC 60331-25), 90 мин.*
  • Центральный оптический модуль с числом волокон до 24
  • Волокна с цветовой кодировкой
  • С продольной водонепроницаемостью
  • Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение

Конструкция

  • Свободная укладка волокон в модуле, заполнение гелем ("loose tube")
  • Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий
  • Броня из гофрированной стальной ленты
  • Внутренняя и наружная оболочка LSZH
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Первичная оболочка, волокно: 250 мкм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Цветовой код волокон см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение

  • A/J-DQ(ZN)BH(SR)H

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 1500 Н
  • кратковременно: 2200 Н

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Доступно по запросу с многомодовыми волокнами OM4.