HITRONIC® HUW универсальные кабели, армированные

Универсальный кабель с центральным модулем, гофрированной стальной оболочкой и неметаллическим устройством защиты от растягивающего усилия для систем с повышенной механической нагрузкой

Универсальный армированный кабель HITRONIC® HUW, витые свободно лежащие оптические модули, гофрированная стальная лента, наружная МДНГ оболочка; J/A-DQ(ZN)(SR)H

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • Внутренняя/наружная прокладка
  • Кабель с гофрированной стальной оболочкой для высоких механических нагрузок

Без галогенов Термостойкие Механическая стойкость Незначительный вес Оптимальная защита от растягивающих усилий Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

EtherNetIP

Артикул Обозначение Тип оптического волокна Количество волокон Наружный диаметр [мм] Вес, кг/км
Многомодовые G 50 OM4
27500404
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 9,6 88
27500408
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 9,6 88
27500412
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 9,6 88
27500424
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 9,6 88
Многомодовые G 50 OM3
27500304
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9,6 88
27500308
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9,6 88
27500312
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9,6 88
27500324
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 9,6 88
Многомодовые G 50 OM2
27500204
HITRONIC® HUW1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9,6 88
27500208
HITRONIC® HUW1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9,6 88
27500212
HITRONIC® HUW1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9,6 88
27500224
HITRONIC® HUW1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 9,6 88
Многомодовые G 62,5 OM1
27500104
HITRONIC® HUW1500 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 9,6 88
27500108
HITRONIC® HUW1500 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9,6 88
27500112
HITRONIC® HUW1500 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 9,6 88
27500124
HITRONIC® HUW1500 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 9,6 88
Одномодовые E 9 OS2
27500904
HITRONIC® HUW1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9,6 88
27500908
HITRONIC® HUW1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9,6 88
27500912
HITRONIC® HUW1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9,6 88
27500924
HITRONIC® HUW1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 9,6 88

Преимущества

  • Броня обеспечивает защиту от высоких механических нагрузок и грызунов
  • Не распространяющие горение, для монтажа внутри и вне помещений
  • Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба
  • Водонепроницаемые

Области применения

  • Для прокладки внутри/вне помещений
  • Распределительные сети
  • Промышленная окружающая среда
  • Прокладка: полимерные трубы, каналы, платформы

Характеристики

  • Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение
  • Центральный оптический модуль с числом волокон до 24
  • Волокна с цветовой кодировкой
  • С продольной водонепроницаемостью
  • Повышенная защита от грызунов

Конструкция

  • Свободная укладка волокон в модуле, заполнение гелем ("loose tube")
  • Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий
  • Броня из гофрированной стальной ленты
  • Наружная оболочка LSZH
  • Цвет: зеленый (аналогичен RAL 6018)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Первичная оболочка, волокно: 250 мкм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Цветовой код волокон см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение

  • A/J-DQ(ZN)(SR)H
    U-DQ(ZN)(SR)H

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 1500 Н
  • кратковременно: 2000 Н

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Доступно по запросу с многомодовыми волокнами OM4.