HITRONIC® HVW кабели армированные, для наружной прокладки

Outdoor cable with corrugated steel tape, stranded loose tubes and non-metallic strain relief

Армированный кабель HITRONIC® HVW для применения вне закрытых помещений, витые свободно лежащие оптические модули, гофрированная стальная лента; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y nx12 одномодовых или многомодовых волокон

Кабель с гофрированной стальной оболочкой для высоких механических нагрузок

Без галогенов Механическая стойкость Незначительный вес Оптимальная защита от растягивающих усилий Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

Артикул Обозначение Тип оптического волокна Количество волокон Наружный диаметр [мм] Вес, кг/км
Одномодовые E 9 OS2
26900924
HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10 98
26900948
HITRONIC® HVW3000 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 12,5 148
26900972
HITRONIC® HVW3000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 16 215
26900996
HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 16 222
26900944
HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 18,5 261

Преимущества

  • Броня обеспечивает защиту от высоких механических нагрузок и грызунов
  • Подходит для прямой прокладки в землю
  • Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба
  • Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость

Области применения

  • Прокладка: полимерные трубы, каналы, платформы
  • Для применения вне помещений
  • Распределительные сети
  • WAN-соединения
  • Промышленная окружающая среда

Характеристики

  • Скрученные оптические модули, число волокон до 144 (12 модулей по 12 волокон)
  • Цветовая кодировка волокон и оптических модулей
  • С продольной водонепроницаемостью
  • Повышенная защита от грызунов
  • Износостойкая и безгалогеновая наружная оболочка

Конструкция

  • До 12 скрученных оптических модулей ("lose tube"), заполненных гелем
  • Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий
  • Броня из гофрированной стальной ленты
  • Наружная оболочка из полиэтилена (PE)
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Первичная оболочка, волокно: 250 мкм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Цветовой код волокон см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 3000 Н
  • Кратковременно: 5000 Н

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 °C до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.