HITRONIC® HQW-Plus кабели армированные, для наружной прокладки

Кабели для наружной прокладки с гофрированной стальной оболочкой, с центральным модулем, неметаллическим элементом защиты от растягивающего усилия и полиэтиленовой внутренней и наружной оболочкой

Армированный кабель для применения вне закрытых помещений HITRONIC® HQW-Plus со скрученным оптическим модулем, гофрированной стальной лентой, внутренней и наружной оболочкой; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

Кабель с гофрированной стальной оболочкой для высоких механических нагрузок

Без галогенов Механическая стойкость Незначительный вес Оптимальная защита от растягивающих усилий Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

Артикул Обозначение Тип оптического волокна Количество волокон Наружный диаметр [мм] Вес, кг/км
Многомодовые G 50 OM3
27920304
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9,6 95
27920308
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9,6 95
27920312
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9,6 95
27920324
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 12,6 135
Многомодовые G 50 OM2
27920204
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9,6 95
27920208
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9,6 95
27920212
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9,6 95
27920224
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 12,6 135
Многомодовые G 62,5 OM1
27920104
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 9,6 95
27920108
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 9,6 95
27920112
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 9,6 95
27920124
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 12,6 135
Одномодовые E 9 OS2
27920904
HITRONIC® HQW-Plus3000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9,6 95
27920908
HITRONIC® HQW-Plus3000 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9,6 95
27920912
HITRONIC® HQW-Plus3000 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9,6 95
27920924
HITRONIC® HQW-Plus3000 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12,6 135

Преимущества

  • Дополнительная внутренняя оболочка защищает оптические волокна при использовании кабелей в экстремальных условиях.
  • Броня обеспечивает защиту от высоких механических нагрузок и грызунов
  • Подходит для прямой прокладки в землю
  • Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость

Области применения

  • Для применения вне помещений
  • Экстремальная промышленная окружающая среда
  • Распределительные сети
  • WAN-соединения
  • Прокладка: полимерные трубы, каналы, платформы

Характеристики

  • Центральный оптический модуль с числом волокон до 24
  • Волокна с цветовой кодировкой
  • С продольной водонепроницаемостью
  • Повышенная защита от грызунов
  • Износостойкая и безгалогеновая наружная оболочка

Конструкция

  • Свободная укладка волокон в модуле, заполнение гелем ("loose tube")
  • Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий
  • Броня из гофрированной стальной ленты
  • Полиэтиленовая внутренняя и внешняя оболочка
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Первичная оболочка, волокно: 250 мкм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Цветовой код волокон см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение

  • A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 3000 Н
  • Кратковременно: 5000 Н

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 °C до +70 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.