HITRONIC® HQW кабели армированные, для наружной прокладки

Outdoor cable with corrugated steel tape, central loose tube, non-metallic strain relief

Армированный кабель для применения вне закрытых помещений HITRONIC® HQW со скрученными оптическими модулями, гофрированной стальной лентой и защитой от грызунов; A-DQ(ZN)(SR)2Y

Кабель с гофрированной стальной оболочкой для высоких механических нагрузок

Без галогеновМеханическая стойкостьНезначительный весОптимальная защита от растягивающих усилийВодонепроницаемые

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Вес, кг/км
Многомодовые G 50 OM3
27900304
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM350/125 OM349,688
27900308
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM350/125 OM389,688
27900312
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM350/125 OM3129,688
27900324
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM350/125 OM3249,688
Многомодовые G 50 OM2
27900204
HITRONIC® HQW3000 4G 50/125 OM250/125 OM249,688
27900208
HITRONIC® HQW3000 8G 50/125 OM250/125 OM289,688
27900212
HITRONIC® HQW3000 12G 50/125 OM250/125 OM2129,688
27900224
HITRONIC® HQW3000 24G 50/125 OM250/125 OM2249,688
Многомодовые G 62,5 OM1
27900104
HITRONIC® HQW3000 4G 62.5/125 OM162.5/125 OM149,688
27900108
HITRONIC® HQW3000 8G 62.5/125 OM162.5/125 OM189,688
27900112
HITRONIC® HQW3000 12G 62.5/125 OM162.5/125 OM1129,688
27900124
HITRONIC® HQW3000 24G 62.5/125 OM162.5/125 OM1249,688
Одномодовые E 9 OS2
27900904
HITRONIC® HQW3000 4E 9/125 OS29/125 OS249,688
27900908
HITRONIC® HQW3000 8E 9/125 OS29/125 OS289,688
27900912
HITRONIC® HQW3000 12E 9/125 OS29/125 OS2129,688
27900924
HITRONIC® HQW3000 24E 9/125 OS29/125 OS2249,688

Преимущества

  • Броня обеспечивает защиту от высоких механических нагрузок и грызунов
  • Подходит для прямой прокладки в землю
  • Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба
  • Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость

Области применения

  • Для применения вне помещений
  • Распределительные сети
  • WAN-соединения
  • Промышленная окружающая среда
  • Прокладка: полимерные трубы, каналы, платформы

Характеристики

  • Центральный оптический модуль с числом волокон до 24
  • Волокна с цветовой кодировкой
  • С продольной водонепроницаемостью
  • Повышенная защита от грызунов
  • Износостойкая и безгалогеновая наружная оболочка

Конструкция

  • Свободная укладка волокон в модуле, заполнение гелем ("loose tube")
  • Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий
  • Броня из гофрированной стальной ленты
  • Наружная оболочка из полиэтилена (PE)
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Первичная оболочка, волокно: 250 мкм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Цветовой код волокон см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 3000 Н
  • Кратковременно: 5000 Н

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 °C до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.