SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, латунный кабельный сальник с гибким контактом с высокой проводимостью для ЭМС, для кабелей с внутренней оболочкой или без нее

Надёжность ЭМС Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE CULUS cRUus

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С (мм) Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки
​SKINTOP® MS-SC NPT
53112910
NPT 3/8" 4,5 - 10 20 39.7 15 100
53112920
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53112930
NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53112940
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112950
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112960
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5

Преимущества

  • Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита
  • Для кабелей с внутренней оболочкой или без нее
  • Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу
  • С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке
  • Меньше рабочих операций, простой монтаж

Области применения

  • Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
  • Техника автоматизации
  • Телекоммуникации
  • Техника измерения, управления и регулирования
  • Машиностроение и производство промышленного оборудования

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • Динамический монтаж: от -25 °C до +100 °C
  • Статический монтаж: от -40 до +100°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.