SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, система для прокладки неукомплектованных кабелей, высокая плотность пакетов, широкий диапазон зажима

Компактная система ввода нескольких кабелей с инновационной гелевой технологией

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеБольшой диапазон размеров резьбыБез галогеновВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийМесто для монтажаСтойкий к УФ-лучам

CEcRUus

Артикул Обозначение/РазмерМакс. число отверстий для вводаКоличество кабелей x Ø кабеля, ммШтук/ед. упаковки
52220065
SKINTOP® MULTI версия 12216 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm1
52220073
SKINTOP® MULTI версия 2215 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm1
52220080
SKINTOP® MULTI, версия 33030 x 2-6 mm1
52220085
SKINTOP® MULTI, версия 4118 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm1

Преимущества

  • Широкий выбор различных обжимных инструментов 4 мм и система ввода AS-I BUS с использованием технологии эластичного геля и инновационной мембранной технологии
  • Несложный монтаж кабелей при высокой плотности пакетов
  • Оптимальная защита всего кабельного пучка от растягивающих усилий
  • Уменьшение числа ошибок за счет четкого обозначения монтируемых кабелей с использованием четко видимого маркера в точках монтажа
  • Незанятые позиции остаются герметично закрытыми

Области применения

  • Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
  • Для монтажа неконфекционированныхкабелей и меда шлангов
  • Изготовление приборов и распределительных шкафов
  • Техника автоматизации

Характеристики

  • Кабели можно прокладывать сразу, предварительное нарезание отверстий не требуется
  • Встроенное уплотнение для кабеля и корпуса (несъемное)
  • Не содержат галогенов и силикона
  • Устойчивость к УФ-излучению, озону и маслам
  • Клейкий гель обеспечивает очень легкое расположение на корпусе во время сборки.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A для промышленного управления системой (напр., распределительные шкафы)
  • UL File No. E349737

Конструкция

  • Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 24-конт. (36 x 112 мм)

Комплектация

  • SKINTOP® MULTI, включая монтажные приспособления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240
  • Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода

Сертификаты соответствия

  • UL File No. E349737
  • Огнестойкость согласно UL94 V-2
    Hazard Level HL 2 согласно EN 45545-2

Примечание

  • Индивидуальная конфигурация отверстия по запросу

Материал

  • Рамка: Поликарбонат
    Уплотнение: Гель

Класс защиты

  • IP 68

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.