SKINTOP® MULTI, система прокладки с применением геля - lapprussia.lappgroup.com

SKINTOP® MULTI VENT

SKINTOP® MULTI, система для прокладки неукомплектованных кабелей, высокая плотность пакетов, широкий диапазон зажима

  • Компактная система ввода нескольких кабелей с инновационной гелевой технологией
  • Воздухопроницаемый элемент компенсации давления, выполненный по мембранной технологии

Стойкий к УФ-лучам Место для монтажа Оптимальная защита от растягивающих усилий Время на монтаж Без галогенов Большой диапазон размеров резьбы Машиностроение, промышленное оборудование Kompletterande automationskomponenter från Lapp

CE

Артикул Обозначение/Размер Макс. число отверстий для ввода Antal kablar x kabeldiameter (mm) Штук/ед. упаковки
52220092
SKINTOP® MULTI VENT Version 1 21 6 x 8-12 mm, 15 x 3-7 mm 1
52220093
SKINTOP® MULTI VENT Version 2 20 4 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm 1
52220094
SKINTOP® MULTI VENT Version 3 29 29 x 2-6 mm 1
52220095
SKINTOP® MULTI VENT Version 4 11 8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm 1

Преимущества

  • Широкий выбор различных обжимных инструментов 4 мм и система ввода AS-I BUS с использованием технологии эластичного геля и инновационной мембранной технологии
  • Easy installation of the cables even for high packing density
  • Оптимальная защита всего кабельного пучка от растягивающих усилий
  • Уменьшение числа ошибок за счет четкого обозначения монтируемых кабелей с использованием четко видимого маркера в точках монтажа
  • Not used bushings remain securely sealed

Области применения

  • Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
  • Для монтажа неконфекционированныхкабелей и меда шлангов
  • Изготовление приборов и распределительных шкафов
  • Техника автоматизации

Характеристики

  • Special integrated membrane equalize the pressure balance and enables humidity to stay out of the junction box
  • Встроенное уплотнение для кабеля и корпуса (несъемное)
  • Без галогенов
  • Стойкость к воздействию УФ-излучения, озона и масла
  • Клейкий гель обеспечивает очень легкое расположение на корпусе во время сборки.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Разрешение UL: ожидается

Конструкция

  • Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 24-конт. (36 x 112 мм)

Примечание

  • Air flow rates: 0.65 l/min

Комплектация

  • SKINTOP® MULTI VENT including mounting material

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240
  • Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода

Сертификаты соответствия

  • Разрешение UL: ожидается

Примечание

  • Индивидуальная конфигурация отверстия по запросу

Материал

  • Рамка: Поликарбонат
    Уплотнение: Гель
  • Pressure compensation unit: PBT, PTFE, NBR

Класс защиты

  • IP 68

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.