SKINTOP® MULTI-M - lapprussia.lappgroup.com

SKINTOP® MULTI-M

Артикул Обозначение/Размер Макс. число отверстий для ввода Количество кабелей х диапазон крепления SW и размер ключа, мм Штук/ед. упаковки
52220111 M50x1,5 18 18 x 2-6 mm 54 1
52220112 M63x1,5 30 30 x 2-6 mm 67 1

Преимущества

  • Легкая установка, высокая плотность набивки
  • Оптимальная защита всего кабельного пучка от растягивающих усилий
  • Неиспользуемые отверстия остаются надежно загерметизированны

Области применения

  • Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
  • Для монтажа неконфекционированныхкабелей и меда шлангов
  • Изготовление приборов и распределительных шкафов
  • Техника автоматизации

Характеристики

  • Высокая плотность размещения
  • Стойкость к воздействию УФ-излучения, озона и масла

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Разрешение UL: ожидается

Комплектация

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240
  • Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода

Сертификаты соответствия

  • Разрешение UL: ожидается
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Примечание

Материал

  • Рамка: Поликарбонат
    Уплотнение: Гель
  • O-Ring: NBR

Класс защиты

  • IP 68

Tемпературный диапазон

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.