SKINTOP® CUBE
SKINTOP® CUBE, система ввода кабеля, маслостойкая, различные варианты величины усилия зажима, крепление модуля для защиты от вибрации
- Новейшая система ввода нескольких кабелей с различным диапазоном зажима для высокой унивесальности во время монтажа.
- При демонтаже не надо убирать рамку с корпуса, уплотнительный модуль остается надежно закреплен на кабеле.
Преимущества
- Изменяемый диапазон зажима
- Модули защищены от вибрации
- Разгрузка от натяжения
- Маслостойкость
- Простое обслуживание благодаря универсальному монтажу и демонтажу
Области применения
- Для монтажа конфекционированных кабелей и проводов
- Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
- Изготовление приборов и распределительных шкафов
- Электромонтаж
- Техника автоматизации
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A для промышленного управления системой (напр., распределительные шкафы)
- UL File No. E349737
Конструкция
- Система SKINTOP® CUBE состоит из рамки SKINTOP® CUBE FRAME и уплотнительных модулей SKINTOP® CUBE MODULE.
- Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей со стандартными отверстиями
- Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 16-конт. (36 x 86 мм)
- Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 24-конт. (36 x 112 мм)
Примечание
- Модуль SKINTOP® CUBE 20x20 BLIND используется в качестве фиктивного модуля или при диапазоне зажима 1—3 мм
- Для лучшей защиты от расятгивающих усилий кабельная связка может быть закреплена с помощью кабельной стяжки
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240
- Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода
-
Сертификаты соответствия
- UL File No. E349737
- Fire behaviour according to UL94 HB (Frame) and V-0 (Modules)
-
Примечание
- Монтажные размеры и возможная прокладка рамы
см. приложение T21 -
Материал
- Рамка: полиамид, усиленный стекловолокном
Плоское уплотнение рамки: хлоропреновая резина
Уплотнительные модули: спец. полипропилен
Уплотнение для модулей: LSE2 -
Класс защиты
- IP 64
-
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -20°C до +80°C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.