SKINTOP® CUBE MULTI

SKINTOP® CUBE MULTI, система ввода кабеля для монтажа не связанных кабелей, высокая плотность набивки, большие и разнообразные диапазоны размеров для зажима

  • Вставьте кабель через гелевую мембрану и подключите его
  • Экономия затрат за счёт технологии быстрого монтажа

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеБольшой диапазон размеров резьбыВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилий

CEcRUus

Артикул Обозначение/РазмерМакс. число отверстий для вводаКоличество кабелей х диапазон крепления
SKINTOP® CUBE рамки
52220001
SKINTOP® CUBE FRAME 24--
SKINTOP® CUBE MULTI Гель-вставка
52220050
SKINTOP® CUBE MULTI Version 1219 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm
52220053
SKINTOP® CUBE MULTI Version 22323 x 5-8 mm
SKINTOP® CUBE MULTI гель-вставка, включая рамку
52220056
SKINTOP®CUBE MULTI тип 1 включая рамку219 x 3-6 mm; 9 x 6-9 mm; 2 x 9-13 mm; 1 x 13-16 mm
52220057
SKINTOP®CUBE MULTI тип 2 включая рамку2323 x 5-8 mm

Преимущества

  • Изменяемый диапазон зажима спомощью применения эластичного геляна уплотнительном элементе (новейшаямембранная технология)
  • Несложный монтаж кабелей при высокой плотности пакетов
  • Оптимальная защита всего кабельного пучка от растягивающих усилий
  • Простое обслуживание благодаря универсальному монтажу и демонтажу
  • Незанятые позиции остаются герметично закрытыми

Области применения

  • Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
  • Для монтажа неконфекционированныхкабелей и меда шлангов
  • Изготовление приборов и распределительных шкафов
  • Техника автоматизации

Характеристики

  • SKINTOP®
    CUBE MULTI версия 1
    Количество кабельных вводов:
    диапазон зажима 9 x 3—6 мм
    диапазон зажима 9 x 6—9 мм
    диапазон зажима 2 x 9—13 мм
    диапазон зажима 1 x 13—16 мм
  • SKINTOP®
    CUBE MULTI версия 2
    Количество кабельных вводов:
    диапазон зажима 23 x 5—8 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A для промышленного управления системой (напр., распределительные шкафы)
  • UL File No. E349737

Конструкция

  • Система состоит из SKINTOP® CUBE FRAME и гель-вставки SKINTOP® CUBE MULTI.
  • Гель-вставка изымается при открытии держателя
  • Для монтажного выреза промышленных электрических соединителей, 24-конт. (36 x 112 мм)

Примечание

  • Для лучшей защиты от расятгивающих усилий кабельная связка может быть закреплена с помощью кабельной стяжки

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Class-Description: Система для ввода кабелей

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000240
  • Описание класса ETIM 6.0: Ввод провода

Сертификаты соответствия

  • UL File No. E349737
  • Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2

Примечание

  • Индивидуальная конфигурация отверстия по запросу

Материал

  • Рамка: полиамид, усиленный стекловолокном
    Плоское уплотнение рамки: хлоропреновая резина
    Гель-вставка: PC / Гель

Класс защиты

  • IP 66

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.