Cablefix
Проходная втулка обеспечивает быстрый монтаж и высокую плотность монтируемого кабеля. При протягивании кабеля автоматически гарантируется защита от растягивающих усилий.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель
Материал
- Фланец: полиамид 6.6
Уплотнение: SBR/NBR 45 (бутадиеновая резина)
Класс защиты
- IP 55
Преимущества
- Экономия времени при монтаже
- Высокая плотность размещения
- Разгрузка от натяжения закрывается автоматически при протаскивании кабеля
- Для устранения неисправностей, при ремонтных работах или модернизировании можно отдельные кабели легко отсоединить и заменить благодаря пружинным зажимам
Области применения
- Ввод для подключения кабелей датчик /исполнительный механизм, для Bus - кабелей
Примечание
- Возможен ввод только неконфекционированных кабелей (без штекерных соединителей).
Комплектация
- Включено: заглушки, если не все вводы используются