SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, устойчивый к коррозии кабельный сальник из нержавеющей стали с гладкими поверхностями, компактная конструкция, устойчивость к воздействию морской воды

  • Кабельные вводы из нержавеющей стали, компактная конструкция
  • Для применения в зоне воздействия брызг на пищевом производстве

Пищевая промышленность и производство напитков Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Большой диапазон размеров резьбы Без галогенов Механическая стойкость Расширенный температурный диапазон

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINTOP® INOX
53806739
M 12 x 1,5 4 - 7 16 29.3 6,5 5
53806740
M 16 x 1,5 6 - 10 20 32.4 7 5
53806741
M 20 x 1,5 7 - 13 24 35.5 8 5
53806742
M 25 x 1,5 9 - 17 29 39.2 8 5
53806743
M 32 x 1,5 11 - 21 36 44.6 9 5
53806744
M 40 x 1,5 19 - 28 45 51.2 9 5
53806745
M 50 x 1,5 27 - 35 54 56.2 10 5
SKINTOP® INOX-R
53806749
M 12 x 1,5 3 - 5 16 29.3 6,5 5
53806750
M 16 x 1,5 5 - 7 20 32.4 7 5
53806751
M 20 x 1,5 6 - 10 24 35.5 8 5
53806752
M 25 x 1,5 7 - 13 29 39.2 8 5
53806753
M 32 x 1,5 8 - 15 36 44.6 9 5
53806754
M 40 x 1,5 15 - 23 45 51.2 9 5
53806755
M 50 x 1,5 22 - 29 54 56.2 10 5

Преимущества

  • Стойкий к коррозии
  • Стойкие к воздействию морской воды
  • Гладкие поверхности – без кромок
  • Компактная конструкция
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • Для морских и наземных буровых платформ
  • Разливочные установки для бутылок и пивоварни
  • Пищевая промышленность

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • ECOLAB®
    промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции
  • DIN EN 1672-2
    Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169
    Соблюдены гигиенические требования к конструкции для машин, аппаратов и компонентов

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: нержавеющая сталь — V4A
    (1.4404 / 316L)
    Вставка: полиамид
    Уплотнение: силикон
    Уплотнительное кольцо: силикон
  • Без галогенов

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.