SKINTOP® INOX SC

SKINTOP® INOX EMC, устойчивый к коррозии кабельный сальник из нержавеющей стали с гладкими поверхностями, компактная конструкция, устойчивость к воздействию морской воды

  • Кабельные вводы из нержавеющей стали, компактная конструкция
  • Оптимальная электромагнитная совместимость

Пищевая промышленность и производство напитковПодходит для применения вне помещенийВысокая стойкость к воздействию химических веществБольшой диапазон размеров резьбыБез галогеновМеханическая стойкостьЭМСРасширенный температурный диапазон

CECULUScRUusECOLABNSF

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® INOX SC
53806720
M 12 x 1,54 - 71629.36,55
53806722
M 16 x 1,56 - 102032.475
53806724
M 20 x 1,57 - 132435.585
53806726
M 25 x 1,59 - 172939.285
53806728
M 32 x 1,511 - 213644.695

Преимущества

  • Гладкие поверхности – без кромок
  • Компактная конструкция
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита
  • С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке

Области применения

  • Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
  • Фармацевтическая промышленность
  • Пищевая промышленность
  • Для морских и наземных буровых платформ
  • Разливочные установки для бутылок и пивоварни

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • DIN EN 1672-2
    Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности
  • ECOLAB®
    промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции
  • NSF/ANSI 169
    Соблюдены гигиенические требования к конструкции для машин, аппаратов и компонентов

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-М

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и момент затяжки
    см. упаковочный лист

Материал

  • Корпус: нержавеющая сталь — V4A
    (1.4404 / 316L)
    Вставка: полиамид
    Уплотнение: силикон
    Уплотнительное кольцо: силикон
  • Без галогенов

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.