SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, стойкий кабельный сальник из нержавеющей стали с гладкими поверхностями для использования в зоне продукта
- НОВИНКА! Доступно в размере до M40 x 1,5
- Идеален для применения в гигиенических зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный
- Отсутствие пустот, полостей или наружной резьбы гарантирует отсутствие риска загрязнения оборудования, установок или компонентов пищевых продуктов
Преимущества
- Гигиеническое исполнение для обеспечения оптимальной стойкости к процессам чистки
- Ровная поверхность и отутствие кромок препятствуют проникновению жидкостей и образованию микроорганизмов
Области применения
- Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности
- Для применения в зоне пищевой продукции
- Фармацевтическая промышленность
Стандарты / Сертификаты соответствия
- EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Критерии оформления для машин, аппаратов и компонентов, отвечающих повышенным гигиеническим требованиям - ECOLAB®
промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции - FDA 21 CFR 177.2600
Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке - DIN EN 1672-2
Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF/ANSI 169
Соблюдены гигиенические требования к конструкции для машин, аппаратов и компонентов
Конструкция
- Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение
- Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов
- Сборка изделия в виде единого компонента обеспечивает простой наружный монтаж
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Для очень высокой плотности - монтажный ключ по запросам
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Сертификаты соответствия
- Допуск UL для размеров M32 x 1,5 и M40 x 1,5 в подготовке
-
Материал
- Корпус: нержавеющая сталь — V4A (1.4044 / 316L) Изолятор: Уплотнение, полиамид: FKM
-
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12 -
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
-
- По запросам - другие размеры
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.