SKINTOP® HYGIENIC SC

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, стойкий кабельный сальник из нержавеющей стали с гладкими поверхностями для использования в зоне продукта

  • НОВИНКА! Доступно в размере до M40 x 1,5
  • Идеален для применения в гигиенических зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный
  • Отсутствие пустот, полостей или наружной резьбы гарантирует отсутствие риска загрязнения оборудования, установок или компонентов пищевых продуктов

Пищевая промышленность и производство напитковВысокая стойкость к воздействию химических веществБольшой диапазон размеров резьбыМеханическая стойкостьИзносостойкиеЭМСРасширенный температурный диапазон

CEcRUusECOLABNSFEHEDG

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmSW и размер ключа, ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® HYGIENIC SC
53105300
M 12 x 1,54 - 61638.46,55
53105301
M 16 x 1,56,5 - 92041.475
53105302
M 20 x 1,59 - 122446.485
53105303
M 25 x 1,511,5 - 15,52948.985

Преимущества

  • Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита
  • С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке
  • Гигиеническое исполнение для обеспечения оптимальной стойкости к процессам чистки
  • Ровная поверхность и отутствие кромок препятствуют проникновению жидкостей и образованию микроорганизмов

Области применения

  • Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
  • Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности
  • Для применения в зоне пищевой продукции
  • Фармацевтическая промышленность

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
    Критерии оформления для машин, аппаратов и компонентов, отвечающих повышенным гигиеническим требованиям
  • ECOLAB®
    промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке
  • DIN EN 1672-2
    Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169
    Соблюдены гигиенические требования к конструкции для машин, аппаратов и компонентов

Конструкция

  • Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение
  • Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов
  • Сборка изделия в виде единого компонента обеспечивает простой наружный монтаж
  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-М
  • Для очень высокой плотности - монтажный ключ по запросам

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Сертификаты соответствия

  • Допуск UL для размеров M32 x 1,5 и M40 x 1,5 в подготовке

Материал

  • Корпус: нержавеющая сталь — V4A (1.4044 / 316L) Изолятор: Уплотнение, полиамид: FKM

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • По запросам - другие размеры
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.