SKINTOP® BT

SKINTOP® BT, полиамидный кабельный сальник с надежной защитой кабеля от перегибов и перекручивания, предназначен для применения в подвижных механических агрегатах

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Большой диапазон размеров резьбы Механическая стойкость Оптимальная защита от растягивающих усилий Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE CULUS

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С (мм) Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки
SKINTOP® BT серебристо-серые
53015410
PG 9 3,5 - 8 19 42.9 8 100
53015420
PG 11 4 - 10 22 47.7 8 100
53015430
PG 13,5 6 - 12 24 52.0 9 50
53015440
PG 16 9 - 14 27 55.9 10 50
53015450
PG 21 13 - 18 33 64.4 11 50

Преимущества

  • Надёжная защита кабелей от перегибов
  • Продление срока эксплуатации кабелей
  • Функциональная надежность
  • Для защиты гибких кабелей

Области применения

  • Согласно стандарта VDE 0700-1 кабели, подключенные к подвижным электротехническим приборам и оборудованию, должны быть защищены от перегибов.
  • Ручные приборы
  • Приборостроение
  • Для техники проведения массовых мероприятий
  • Подвижные детали машин

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета

  • RAL 7001, серебристо-серый

Материал

  • Корпус: полиамид
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.