SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, полиамидный кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различными диапазонами зажима, постоянной защитой от вибрации и защитой от растягивающих усилий

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Большой диапазон размеров резьбы Механическая стойкость Оптимальная защита от растягивающих усилий Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE CULUS cRUus GGVS

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки
SKINTOP® ST silbergrau
53015000
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53015010
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53015020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53015070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53015080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53015090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® ST черный
53015200
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53015210
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53015220
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53015230
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53015240
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53015250
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53015260
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53015270
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53015280
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53015290
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5
SKINTOP® ST светло-серые
53018000
PG 7 2,5 - 6,5 15 32.0 7,8 100
53018010
PG 9 3,5 - 8 19 36.0 8 100
53018020
PG 11 4 - 10 22 38.0 8 100
53018030
PG 13,5 6 - 12 24 41.0 9 100
53018040
PG 16 9 - 14 27 44.0 10 50
53018050
PG 21 13 - 18 33 49.0 11 50
53018060
PG 29 14 - 25 42 56.0 10,7 25
53018070
PG 36 24 - 32 53 66.0 13,3 10
53018080
PG 42 35 - 38 60 68.0 13,4 5
53018090
PG 48 39 - 44 65 69.0 14,3 5

Преимущества

  • Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
  • Долговечная защита от вибрации
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Разнообразные аксессуары (напр.,
    уплотнительные вставки для нескольких
    кабелей)

Области применения

  • Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
  • Машино- и станкостроение
  • Фотогальванические системы
  • Техника автоматизации

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 7035 светло-серый
    RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал

  • Корпус: полиамид
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Испытания

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -20°C до +80°C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.