SKINTOP® CLICK BS
SKINTOP® CLICK BS, защита от перегибов за счет инновационной системы CLICK для защиты гибких кабелей, наличие резьбы и контргайки не требуется.
Новейшая на рынке система ввода кабелей для быстрого и универсального монтажа. Просто вставьте (входит со щелчком) - поверните направо - поверните налево - готово. Результат: кабель зафиксирован, отцентрован, защищён от растягивающих нагрузок и с высочайшим классом защиты за секунды.
Преимущества
- Надёжная защита кабелей от перегибов, эксплуатационная надёжность
- До 70 % экономии времени на монтаж благодаря новейшей системе фиксации
- Не требуется резьба
- Для защиты гибких кабелей
- Меньше деталей, не требуется контргайка
Области применения
- Кабели, подключенные к перемещаемым электроприборам и устройствам, должны быть защищены от перегибов согласно стандарту VDE 0700-1
- Робототехника
- Подвижные детали машин
- Приборостроение
- Для техники проведения массовых мероприятий
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File № E79903
Комплектация
- Инструмент для демонтажа входит в комплект
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Поставляемые цвета
- RAL 7001 серебристо-серый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам -
Материал
- Корпус: специальный полиамид
Уплотнение: специальный эластомер -
Класс защиты
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32) -
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.