SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различным диапазоном зажима, постоянной защитой от вибрации, для применения на платформах морского базирования

  • С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!
  • Доступно в ассортименте интернет-каталога

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Большой диапазон размеров резьбы Максимальная защита от вибраций Время на монтаж Оптимальная защита от растягивающих усилий Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С (мм) Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки
SKINTOP® ST-M серебристо-серые
53111000
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111010
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111020
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111030
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111040
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111050
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111060
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111070
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-M чёрные
53111200
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111210
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111220
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111230
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111240
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111250
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111260
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111270
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-M светло-серые
53111400
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111410
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111420
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111430
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111440
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111450
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111460
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111470
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST M ISO серебристо-серые (с удлинённой метрической соединительной резьбой)
53017010
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12 100
53017030
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13 100
53017040
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13 50
SKINTOP® ST M ISO чёрные (с удлинённой метрической соединительной резьбой)
53010000
M 12 x 1,5 ISO 3,5 - 7 15 36.7 15 100
53017210
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12 100
53017230
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13 100
53017240
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13 50

Преимущества

  • Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
  • Долговечная защита от вибрации
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Разнообразные аксессуары (напр.,
    уплотнительные вставки для нескольких
    кабелей)

Области применения

  • Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
  • Машино- и станкостроение
  • Фотогальванические системы
  • Техника автоматизации
  • Буровые платформы, судостроение

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой
  • SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой, не имеют разрешения DNV

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении
  • Размеры M 40 x 1,5 до M 63 x 1,5 с O-кольцом

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 7035 светло-серый
    RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал

  • Корпус: полиамид
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Испытания

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
  • Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.