SKINTOP® STR-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью - lapprussia.lappgroup.com

SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью, постоянной защитой от вибрации и понижающей уплотнительной вставкой

IP69!
Выдерживают процедуры очистки для промышленных машин с использованием высокого давления и горячей воды!

Различные разрешение на эксплуатацию Расширенный температурный диапазон Оптимальная защита от растягивающих усилий Время на монтаж Механическая стойкость Максимальная защита от вибраций Большой диапазон размеров резьбы

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Артикул Обозначение/Размер Диапазон зажима ØF, мм SW и размер ключа, мм Общая длина С, мм Длина резьбы D, мм
SKINTOP® STR-M серебристо-серые
53111100
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8
53111110
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8
53111120
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9
53111130
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10
53111140
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10
53111150
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10
53111160
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12
53111170
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12
SKINTOP® STR-M чёрные
53111300
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8
53111310
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8
53111320
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9
53111330
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10
53111340
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10
53111350
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10
53111360
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12
53111370
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12
SKINTOP® STR-M светло-серые
53111500
M 12 x 1,5 2 - 5 15 30.0 8
53111510
M 16 x 1,5 3,5 - 7 19 34.0 8
53111520
M 20 x 1,5 4 - 10 25 37.0 9
53111530
M 25 x 1,5 5 - 13 30 40.0 10
53111540
M 32 x 1,5 6 - 15 36 47.0 10
53111550
M 40 x 1,5 9 - 23 46 52.0 10
53111560
M 50 x 1,5 24 - 29 55 62.0 12
53111570
M 63 x 1,5 28 - 39 66 71.0 12
SKINTOP® STR M ISO серебристо-серые (с удлинённой метрической соединительной резьбой)
53017110
M 16 x 1,5 ISO 2 - 6 19 40.0 12
53017130
M 20 x 1,5 ISO 4 - 9 24 45.0 13
53017140
M 25 x 1,5 ISO 6 - 12 27 47.0 13
SKINTOP® STR M ISO чёрные (с удлинённой метрической соединительной резьбой)
53017310
M 16 x 1,5 ISO 2 - 6 19 40.0 12
53017330
M 20 x 1,5 ISO 4 - 9 24 45.0 13
53017340
M 25 x 1,5 ISO 6 - 12 27 47.0 13

Области применения

  • С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары
  • Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M
  • SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой
  • SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой, не имеют разрешения DNV

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 7035 светло-серый
    RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал

  • Корпус: полиамид
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Испытания

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
  • Подвижное применение: от -20 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.