SKINTOP® ST-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью - lapprussia.lappgroup.com

SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различным диапазоном зажима, постоянной защитой от вибрации, для применения на платформах морского базирования

IP69!
Выдерживают процедуры очистки для промышленных машин с использованием высокого давления и горячей воды!

Различные разрешение на эксплуатацию Расширенный температурный диапазон Оптимальная защита от растягивающих усилий Время на монтаж Максимальная защита от вибраций Большой диапазон размеров резьбы Высокая стойкость к воздействию химических веществ

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Артикул Обозначение/Размер Диапазон зажима ØF, мм SW и размер ключа, мм Общая длина С, мм Длина резьбы D, мм
SKINTOP® ST-M серебристо-серые
53111000
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8
53111010
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8
53111020
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9
53111030
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10
53111040
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10
53111050
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10
53111060
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12
53111070
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12
SKINTOP® ST-M чёрные
53111200
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8
53111210
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8
53111220
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9
53111230
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10
53111240
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10
53111250
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10
53111260
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12
53111270
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12
SKINTOP® ST-M светло-серые
53111400
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8
53111410
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8
53111420
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9
53111430
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10
53111440
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10
53111450
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10
53111460
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12
53111470
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12
SKINTOP® ST M ISO серебристо-серые (с удлинённой метрической соединительной резьбой)
53017010
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12
53017030
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13
53017040
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13
SKINTOP® ST M ISO чёрные (с удлинённой метрической соединительной резьбой)
53010000
M 12 x 1,5 ISO 3,5 - 7 15 36.7 15
53017210
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12
53017230
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13
53017240
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13

Преимущества

  • Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
  • Долговечная защита от вибрации
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Разнообразные аксессуары (напр.,
    уплотнительные вставки для нескольких
    кабелей)

Области применения

  • Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
  • Машино- и станкостроение
  • Фотогальванические системы
  • Техника автоматизации
  • Буровые платформы, судостроение

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары
  • Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M
  • SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой
  • SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой, не имеют разрешения DNV

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении
  • Размеры M 40 x 1,5 до M 63 x 1,5 с O-кольцом

Поставляемые цвета

  • RAL 7001 серебристо-серый
    RAL 7035 светло-серый
    RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал

  • Корпус: полиамид
    Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Испытания

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
  • Подвижное применение: от -20 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.