SKINTOP® CLICK
SKINTOP® CLICK, пластиковый кабельный сальник с системой CLICK, позволяющей сэкономить время при монтаже, простая беспроблемная сборка и защита от вибрации, наличие резьбы не требуется.
- Новейшая на рынке система ввода кабелей для быстрого и универсального монтажа. Просто вставьте (входит со щелчком) - поверните направо - поверните налево - готово. Результат: кабель зафиксирован, отцентрован, защищён от растягивающих нагрузок и с высочайшим классом защиты за секунды.
- Доступно в ассортименте интернет-каталога
Преимущества
- Меньше деталей, не требуется контргайка
- До 70 % экономии времени на монтаж благодаря новейшей системе фиксации
- Простой и свободный монтаж из любой позиции
- Защита от вибрации
- Не требуется резьба
Области применения
- Техника автоматизации
- Для применений в технике получения солнечной энергии
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Техника измерения, регулирования и электротехника
- Техника кондиционирования воздуха
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File № E79903
Комплектация
- Инструмент для демонтажа входит в комплект
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Поставляемые цвета
- RAL 7001 серебристо-серый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам -
Материал
- Корпус: специальный полиамид
Уплотнение: специальный эластомер -
Класс защиты
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32) -
Tемпературный диапазон
- Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.