SKINTOP® SOLAR plus

SKINTOP® SOLAR plus, кабельный сальник для применения в солнечной энергетике

  • Кабельный ввод для фотогальванических систем в соответствии с EN 62444, EN 50548 и UL 1703
  • Расширенный температурный диапазон

CE cRUus

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINTOP® SOLAR plus
53113321
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 37.5 15 100
53113331
M 16 x 1,5 7 - 9 19 34.0 8 100

Преимущества

  • Стойкие к УФ-лучам и озону
  • По UL 746 C — UL F1 использование вне помещения
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Долговечная защита от вибрации
  • Повышенная огнестойкость по UL 94 V0 / 94-5VA

Области применения

  • Фотогальванические системы

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета

  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Материал

  • Корпус: поликарбонат;
    Уплотнение: силикон;
    О-кольцо: силикон

Испытания

  • Испытание на удар при низких температурах по UL 1703 / UL 746 C

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • от -40 до + 125 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.