SKINTOP® ST-HF-M

Безгалогенный пластиковый кабельный ввод

SKINTOP® ST-HF-M, безгалогенный пластиковый кабельный сальник с метрической резьбой, максимально пламезамедляющий и самогасящийся, максимальная надежность

  • Кабельный ввод для применения на железнодорожном транспорте
  • Hazard Level: HL 3

Железно-дорожный транспорт Высокая стойкость к воздействию химических веществ Не поддерживают горение Большой диапазон размеров резьбы Без галогенов Различные разрешение на эксплуатацию

CE VDE

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINTOP® ST-HF-M, светло-серый
53111407
M 12 x 1,5 4 - 5,5 15 30.0 8 100
53111417
M 16 x 1,5 4,5 - 9 19 34.0 8 100
53111427
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111437
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111447
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111457
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111467
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111477
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5

Преимущества

  • Высокая надежность эксплуатации
  • Высокая огнестойкость по UL 94 V0
  • Полностью безгалогеновые материалы (также уплотнение)
  • Самозатухающие, не капают
  • Долговечная защита от вибрации

Области применения

  • Метро и поезда
  • Защита людей и материальных ценностей в случае пожара
  • Общественные здания
  • Вентиляционные установки
  • Тоннелестроение

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • Испытание жил по EN 60695-2-1/1 +960 °C

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Материал

  • Корпус: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо, специальный эластомер: Специальный эластомер

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
  • Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.