SKINTOP® MSR-M

SKINTOP® MSR-M, максимально надежный латунный кабельный сальник с понижающей уплотнительной вставкой, для условий эксплуатации, при которых стабильность механических и химических характеристик является критически важным фактором.

  • SKINTOP® MSR-M 75x1,5 с инновационным фрикционным диском, для облегчения монтажа кабелей больших сечений.
  • С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Стойкий к коррозии Механическая стойкость Оптимальная защита от растягивающих усилий Стойкий к воздействию кислот Расширенный температурный диапазон Различные разрешение на эксплуатацию

CE CULUS cRUus DNV

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С (мм) Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MSR-M
53112100
M 12 x 1,5 2 - 5.0 16 26.5 6,5 100
53112110
M 16 x 1,5 2 - 7.0 20 33.0 7 100
53112120
M 20 x 1,5 5 - 10.0 24 37.0 8,5 50
53112130
M 25 x 1,5 6 - 13.0 29 38.5 8 25
53112140
M 32 x 1,5 7 - 15.0 36 45.5 9 25
53112150
M 40 x 1,5 15 - 23.0 45 48.0 9 10
53112160
M 50 x 1,5 22 - 29.0 54 55.5 10 5
53112170
M 63 x 1,5 28 - 39.0 67 61.3 15 5
53112511
M 75 x 1,5 53 - 63.0 95 105.0 15 1
53112515
M 110 x 2 76 - 88.0 135 154.0 25 1

Преимущества

  • Высокая надежность эксплуатации
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • С уплотнением, которое позволяет герметизировать кабели с маленьким наружным диаметром.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • Динамический монтаж: от -25 °C до +100 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.