SKINTOP® MS-M-XL, кабельный сальник из никелированной латуни с метрической резьбой - lapprussia.lappgroup.com

SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, кабельный сальник из никелированной латуни с метрической резьбой, различные диапазоны зажима, особенно подходят для стенок большой толщины.

Различные разрешение на эксплуатацию Расширенный температурный диапазон Стойкий к воздействию кислот Оптимальная защита от растягивающих усилий Механическая стойкость Стойкий к коррозии Высокая стойкость к воздействию химических веществ

CE CULUS VDE cRUus DNV

Артикул Обозначение/Размер Диапазон зажима ØF, мм SW и размер ключа, мм Общая длина С, мм Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-M-XL
53112005
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 32.0 12 100
53112015
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 38.0 12 50
53112025
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 41.0 12 50
53112035
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 42.5 12 25
53112045
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 51.5 15 25
53112055
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 54.5 15 10
53112065
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 60.5 15 5

Преимущества

  • Специально для толстостенного оборудования
  • Высокая надежность эксплуатации
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

  • С удлиненной соединительной резьбой для толстостенных корпусов.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
  • Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: -25°C до + 100°C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.