SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL, долговечный кабельный сальник с постоянной защитой от перегибов при высоких механических нагрузках

Длительная защита от перегибов при высоких механических нагрузках

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Большой диапазон размеров резьбы Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие Стойкий к воздействию кислот Надёжность Расширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm Длина резьбы D, мм SW и размер ключа, мм Общая длина С (мм) Штук/ед. упаковки
SKINTOP® BS-M METAL
53806759
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 6,5 16 65.0 25
53806760
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 7 20 79.0 25
53806761
M 20 x 1,5 7 - 13.0 8,5 24 95.0 25
53806762
M 25 x 1,5 9 - 17.0 8 29 109.0 25
SKINTOP® BSR-M METAL
53806769
M 12 x 1,5 1 - 5.0 6,5 16 65.0 25
53806770
M 16 x 1,5 2 - 7.0 7 20 79.0 25
53806771
M 20 x 1,5 5 - 10.0 8,5 24 95.0 25
53806772
M 25 x 1,5 6 - 13.0 8 29 109.0 25

Преимущества

  • Высокие механические нагрузки
  • Длительный срок эксплуатации
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Высокая надежность эксплуатации

Области применения

  • В зонах с высокими требованиями по механической прочности
  • Передвижное электрооборудование
  • Строительные площадки
  • Машино- и станкостроение
  • Типичные области применения
    - сталеплавильные, стекольные заводы
    - цементные и керамические заводы
    - литейное производство
    - судостроение
    - изготовление печей

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Согласно стандарта VDE 0700-1 кабели, подключенные к подвижным электротехническим приборам и оборудованию, должны быть защищены от перегибов.

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • M32 x 1,5 по запросу

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
  • Спираль-пружина: из нержавеющей стали

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Tемпературный диапазон

  • Динамический монтаж: от -25 °C до +100 °C
  • Статический монтаж: от -40 до +100°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.