SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, латунный кабельный сальник с контактом экрана с низким сопротивлением и гибким контактом для ЭМС с высокой проводимостью, легкая сборка

Также поставляются в исполнении без свинца — артикульные номера изделий без свинца заканчиваются на LF

Надёжность Напряжение ЭМС Расширенный температурный диапазон

CE CULUS cRUus DNV

Артикул Обозначение/Размер Наружный -Ø от - до, мм Mин. Ø по оплётке, мм SW и размер ключа, мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-SC-M
53112610
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6,5 50
53112620
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7 50
53112630
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8 25
53112640
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 8 25
53112650
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 9 25
53112660
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 9 10
53112670
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 10 5
SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 12 50
53112635
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 12 25
53112645
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7,5 29 12 25
53112655
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 15 25
53112665
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 15 10
53112675
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 15 5

Преимущества

  • Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита
  • Для кабелей с внутренней оболочкой или без нее
  • Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу
  • С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке
  • Меньше рабочих операций, простой монтаж

Области применения

  • Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
  • Телекоммуникации
  • Машиностроение и производство промышленного оборудования
  • Техника измерения, управления и регулирования
  • Техника автоматизации

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-М

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Примечание

  • Поставляются также из высококачественнной стали V2A

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • Динамический: от -25 до +100 °C
  • Статический монтаж: от -40 до +100°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.