SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, латунный кабельный сальник с двойной прокладкой из тонких пластинок, контакт с малым сопротивлением по всей окружности экрана, простая сборка

  • НОВИНКА! Сейчас доступно также в размере M20 x 1,5
  • SKINTOP® MS-M от 75x1,5 до 110x2 с инновационным двухслойным уплотнителем для облегчения монтажа кабелей больших сечений.

НадёжностьНапряжениеЭМСРасширенный температурный диапазон

CECULUSVDEDNV

Артикул Обозначение/РазмерНаружный -Ø от - до, ммMин. Ø по оплётке, ммSW и размер ключа, ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-M BRUSH
53112507
M 20 x 1,57.0 - 13.0324825
53112676
M 25 x 1,59.0 - 17.0629810
53112677
M 32 x 1,511.0 - 21.083695
53112678
M 40 x 1,519.0 - 28.0104595
53112679
M 50 x 1,527.0 - 35.01454105
53112680
M 63 x 1,534.0 - 45.02067151
53112681
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.02575151
53112501
M 75 x 1,553.0 - 63.02595151
53112500
M 75 x 1,5 plus58.0 - 68.02595151
53112503
M 90 x 266.0 - 78.040115201
53112505
M 110 x 276.0 - 88.050135251
53112504
M 110 x 2 plus86.0 - 98.050135251

Преимущества

  • Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
  • Быстрый монтаж в сравнении с подобными системами
  • Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу
  • Простые и надежные
  • Свободная подгонка кабелей при монтаже

Области применения

  • Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
  • Системы автоматизации
  • Двигатели большой мощности
  • Преобразователь частоты
  • Конвейерные и транспортные системы

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File № E79903

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-М

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем, глухая гайка: Латунь, покрытая никелем насадка: ЭМС-щетка, полиамид: Уплотнительное кольцо, латунная проволока: Уплотнительное кольцо, эластомер: Эластомер

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Tемпературный диапазон

  • Динамический: от -25 до +100 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.