SKINTOP® BRUSH ADD-ON, первая запатентованная стопорная гайка для активной защиты от электромагнитных помех - lapprussia.lappgroup.com

SKINTOP® BRUSH ADD-ON

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, простое доп. устройство для защиты от электромагнитных помех, с подлежащими обрезке краями, большим видимым контактом с экраном, легкая разборка

  • Инновационные ЭМС-переходники для кабельных вводов SKINTOP® ST(R)-M
  • Первая в мире запатентованная контргайка для защиты от электро-магнитных помех!

Расширенный температурный диапазон ЭМС Напряжение Надёжность

CE

Артикул Обозначение/Размер Mин. Ø по оплётке, мм SW и размер ключа, мм Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки
54110839
M 12 x 1,5 4 24 10 25
54110840
M 16 x 1,5 4 24 10 25
54110841
M 20 x 1,5 4 24 10 10
54110842
M 25 x 1,5 5 30 10 10
54110843
M 32 x 1,5 6 39 12 10
54110844
M 40 x 1,5 10 47 12 5
54110845
M 50 x 1,5 12 56 12 5
54110846
M 63 x 1,5 16 66 12 5

Преимущества

  • Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
  • Зубцы прорезают лакокрасочное покрытие корпуса электрооборудования/электрошкафа, что гарантирует оптимальные параметры ЭМС
  • Простой демонтаж
  • Видимая большая площадь контакта с экраном
  • Простые и надежные

Области применения

  • Для ЭМС-заземления медной оплетки или кабеля с медным экраном
  • Для ЭМС-контакта посредством монтажа с прорезанием зубцами лакокрасочного слоя оборудования
  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Системы автоматизации
  • Конвейерные и транспортные системы

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении
  • Соблюдать моменты затяжки для SKINTOP® ST-M

Сертификаты соответствия

  • Разрешение UL: ожидается

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    ЭМС-щётка: латунь

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -20 до +100 °C
  • Неподвижное применение: В зависимости от комбинации используемого кабельного ввода

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.