SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX, для защиты от пыли

Время на монтаж Надёжность

CE EX IECEx

Артикул Обозначение/Размер Высота головки в мм SKINTOP® Количество
SKINTOP® SDVR-M ATEX
54113013
M 16 ATEX 4.0 50
54113023
M 20 ATEX 5.0 50
54113033
M 25 ATEX 5.0 50
54113043
M 32 ATEX 5.5 25

Преимущества

  • Надежное уплотнение во взрывоопасных средах
  • Простое применение
  • Высокая степень защиты

Области применения

  • SKINTOP® SDVR-M используется в комбинации с SKINTOP® MSR-M ATEX или SKINTOP® KR-M ATEX plus (синий).
  • Группа приборов II/категория 2G+1D

Примечание

  • Могут применяться также с SKINTOP® STR-M и SKINTOP® MSR-M вне взрывоопасных зон

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Внимание

  • Монтажные размеры и момент затяжки
    см. упаковочный лист

Материал

  • CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar

Tемпературный диапазон

  • от -30 до +70 °C
    кратковременно до +90 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.