SKINTOP® MS-M ATEX
SKINTOP® MS-M ATEX, антистатический латунный кабельный сальник, ударостойкость при низких температурах и максимальная надежность, взрывозащищенный
Преимущества
- Стойкость к удару при низких температурах
- Высокая защита от растягивающих усилий
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Высокая надежность эксплуатации
Области применения
- Приборы, машины и оборудование для типа взрывозащиты повышенной безопасности «e», пылевзрывобезопасный корпус «t»
- Группа приборов II/категория 2G+1D
- Морские буровые платформы, судостроение
- Химическая и нефтехимическая промышленность
Характеристики
- SKINTOP® MS-M-XL ATEX идентичен по конструкции кабельному вводу SKINTOP® MS-M ATEX, но с удлиненной соединительной резьбой для толстостенных корпусов
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL File № E79903
- M 63 plus без допуска по UL
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Внимание
- Монтажные размеры и момент затяжки
см. упаковочный лист -
Сертификаты соответствия
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0026X -
Материал
- Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR
-
Испытания
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
IP 66
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 -
Tемпературный диапазон
- от -30 до +90 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.