SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, антистатический латунный кабельный сальник, контакт экрана 360°, антистатический и ударостойкий при низких температурах, для химической промышленности

Нефтяная и газовая промышленность Высокая стойкость к воздействию химических веществ Механическая стойкость Оптимальная защита от растягивающих усилий Надёжность Различные разрешение на эксплуатацию

CE EX DNV IECEx

Артикул Обозначение/Размер Наружный -Ø от - до, мм Mин. Ø по оплётке, мм SW и размер ключа, мм Длина резьбы D, мм Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
52107102
M 20 x 1,5 6.9 - 8.9 5 22 6 10
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
52110023
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
52110024
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
52110025
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
52110026
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
52110027
M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
52110028
M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1

Преимущества

  • Монтаж проще и быстрее в сравнении с другими подобными системами
  • Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
  • Свободный монтаж во время подгонки кабеля
  • Простой демонтаж
  • Антистатический, стойкий к удару при низких температурах и надежный

Области применения

  • Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
  • Химическая и нефтехимическая промышленность
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Группа приборов II/категория 2G+1D
  • Приборы, машины и оборудование для типа взрывозащиты повышенной безопасности «e», пылевзрывобезопасный корпус «t»

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Исполнение SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX с ЭМС-заземляющей гильзой, для герметизации кабелей маленьких сечений
  • SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX не сертифицирован по IECex

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и момент затяжки
    см. упаковочный лист

Сертификаты соответствия

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Материал

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    корпус: латунь, покрытая никелем
    вставка: спец. полиамид
    ЭМС щётки: латунь
    уплотнение: спец. эластомер
    О-кольцо: спец. эластомер
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    корпус: латунь, покрытая никелем
    гильза для заземл.: латунь
    уплотнительный конус: спец. эластомер
    О-кольцо: спец. эластомер

Испытания

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Класс защиты

  • IP 68 - 10 bar

Tемпературный диапазон

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    от -30 до +90 °C
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.