SKINTOP® MS-IS-M

SKINTOP® MS-IS-M, латунный кабельный сальник для промышленных соединителей, с короткой соединительной резьбой для экономии пространства и различными диапазонами зажима

Машиностроение, промышленное оборудование Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие Штекер со стандартным корпусом Расширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/Размер Ø F mm SW и размер ключа, мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-IS-M
53112780
M 25 x 1,5 11 - 18 30 37.0 5 25
53112790
M 32 x 1,5 16 - 25 40 43.0 5 25

Преимущества

  • Короткая cоединительная резьба для экономии пространства внутри разъемов
  • Широкий изменяемый диапазон крепления
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Области применения

  • Созданы специально для использования с промышленными электрическими соединителями

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Комплектация

  • В комплект поставки входит только кабельный сальник без прямоугольного соединителя

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и
    момент затяжки
    см. табл. T21 в приложении

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты

  • IP 68 - 5 bar

Tемпературный диапазон

  • Динамический: от -25 до +100 °C
  • Статический монтаж: от -40 до +100°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.